发布您的产品
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
规格
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
技术规格
  • 唯一参考D0552-01
  • 产品系列WC seats
  • 产品组OP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料Polyurea
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)2.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类离散配件
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815