发布您的产品
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
规格
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
技术规格
  • 唯一参考D056A-01
  • 产品系列Wall hung WC and Bidets
  • 产品组合OP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)370
  • 宽度 (mm)375
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)18.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类离散配件
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815