发布您的产品
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
规格
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
技术规格
  • 唯一参考SH-B60-31
  • 产品系列Folding and fixed bars
  • 产品组SH
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)180
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)2.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • OmniClass 编号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 标题Physically Challenged Toilet Grab Bars