发布您的产品
Google Home Speaker
Google Home Speaker
Google Home Speaker
Google Home Speaker

    Google Home Speaker

    Make your home more effortless with a 6-month Google Home Premium trial subscription. Just say “Hey Google” to chat naturally – you can also interrupt and ask follow-up questions.

    规格
    • Dimensions and weight

      • Product dimensions: 3.4 height x 4.2 diameter (inches)
      • Power cable dimensions: 59.1 (inches)
      • Weight: 0.9 lbs (speaker + captive cable, excludes power adapter)

      Power adapter and ports

      • Power adapter: 30W Type-C USB-PD PPS
      • PDO: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A
      • PPS: up to 11V/2.73A, 16V/1.88A, 21V/1.43A
      • Adapter dimensions: 2.3 height x 1.1 width x 2.2 length (inches)
      • Weight: 0.1 lbs

      Memory and storage

      • Memory: 1 GB LPDDR4
      • Storage capacity: 4 GB EMMC

      Processor

      • Quad Core A55 2.0 GHz with NPU

      Speaker and microphones

      • Omni-directional sound with 58 mm full-range driver
      • 3 far-field microphones
      • 2-stage mic mute switch (hardware mute)

      Technology

      • Gemini for Home
      • Voice match technology

      Sensors

      • Capacitive touch controls (3 touch areas)

      Material

      • Made with at least 37% recycled materials based on product weight
      • 100% plastic-free packaging

      Smart home connectivity

      • Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz)
      • Bluetooth® 5.4
      • Thread 1.3 border router (2.4 GHz)

      Smart home compatibility

      • Works with Google Home
      • Matter
      • Works as a hub for Matter with Google Home

      Supported operating systems for Google home app

      • iOS
      • Android

      In the box

      • Google Home Speaker
      • Power adapter
      • 59.1 (inches) captive power cable (connected to speaker)
      • Quick start guide
      • Safety & warranty document

      Safety information

      • Regulatory & safety documentation
    技术规格
    • 唯一参考google_home_speaker
    • 产品系列Smart Home
    • 产品组Speakers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-17
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 音频电子
    • IFC 分类对象
    • ETIM 代码EC001634
    • ETIM 名称Audio/video transmitting system
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_75_27_82
    • Uniclass 2015 说明Smart devices
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Audio-Visual Equipment
    • OmniClass 编号23-37 17 13 19
    • OmniClass 标题Speakers

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥