发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
graiman/products/5f52e360-1df0-496f-954f-4bbfb4e223a6
主页
类别
建筑材料
砖瓦
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
供应地区: 美国
Graiman
关注
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
Exclusivity and sophistication define this distinguished collection, available in two colors with matte finishes. Its large format also offers an aesthetic advantage, creating the visual impression of a more spacious environment.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
quarestone-60x120-bone-thinr
产品系列
QUARESTONE
产品组合
GRAIMAN
类型
建筑材料材料
发布日期
2026-09-07
版本号
1
高度 (mm)
1200
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
74
链接
链接
产品网址
https://www.graiman.com/familia/quarestone#bone
安装说明
https://www.graiman.com/sites/default/files/hoja_producto_piedra_quarestone.pdf
相关
相关
主材料
瓷
净重 (Kg)
16.05
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 砖瓦
类似产品
Casalgrande Padana
MARMOKER Ceramic Tile
4.8
(
38
)
下载
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay tile roofing
5.0
(
5
)
下载
Lundhs Real Stone
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
下载
Revigres
BRICK GLOSSY Collection - Ceramic Wall Tiles
下载
Revigres
BLOCK MATTE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
下载
Laminam
Ceramic Slab/ Serie_Rare
下载