发布您的产品
Changing table 327 - Ladder, 80x80 cm
Changing table 327 - Ladder, 80x80 cm
    Granberg

    Changing table 327 - Ladder, 80x80 cm

    Model 327 is a nursing table with fixed height. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

    Functions and Advantages
    • Border height 5 cm
    • Moulded changing table 80 cm with mattress
    • Fixed working height 92 cm above floor
    • Freestanding with adjustable feet
    Standard equipment

    - Mattress
    - Extendable ladder
    - 4 x storage baskets (2 x 18,5 cm height, 2 x 8,5 cm height)

    规格
    • Border height
      50 mm

      Width
      800 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Max. user weight
      50 kg

      Material

      Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    技术规格
    • 唯一参考k228
    • 产品系列Changing tables
    • 产品组Daycare changing tables - fixed height
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-13
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 家具
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • OmniClass 编号23-21 00 00
    • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    冰岛
    列支敦士登
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥地利
    安道尔
    德国
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩纳哥
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞士
    立陶宛
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马耳他