发布您的产品
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330

    Accessible sink with 1 shallow bowl, Granberg ErgoSteel Trendline EST-330.

    Functions and Advantages
    • Quality hand-made 1.2 mm stainless steel sinks with a brushed surface and profiled base to waste improving water flow.
    • Flexible waste – the flexible hose makes installation easy when the sink is mounted at a fixed height and works equally well in height-adjustable worktop lift systems
    • Including heat insulation for protecting the users‘ knees and legs when in a seated position
    • The sink bowl outlet with a strainer waste is located at the rear of the sink bowl; maximizing the available space for a seated user
    • Overflow protection
    • Available in a coloured PVD coating
    规格
    • Fits cabinet width
      400 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      330 x 400 mm

      Outer dimensions
      370 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    技术规格
    • 唯一参考m1109
    • 产品系列Accessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • 产品组Inset Sinks With Shallow Bowl
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-31
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)370
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水槽
    • IFC 分类对象

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美 亚洲
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    中国
    俄罗斯
    澳大利亚
    格陵兰岛
    印度尼西亚
    保加利亚
    美国
    台湾
    克罗地亚
    大韓
    冰岛
    日本
    列支敦士登
    朝鲜
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    北马其顿
    泰国
    卢森堡
    马来西亚
    圣马力诺
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马耳他
    黑山