发布您的产品
CARE 343 - 120x70 cm
Granberg

CARE 343 - 120x70 cm

Functions and Advantages
  • Nursing table of seamless Dupont Corian with mattress
  • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use table control
  • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
  • Can be customised in other dimensions and colours
Standard equipment

- Mattress 576x676x30 mm
- Table control

规格
  • Border height
    70 mm

    Width
    1200 mm

    Depth
    700 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    750 - 1150 mm



    Speed level
    18 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Material

    Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
    Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    Mattress: (WxDxH) 576x676x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
技术规格
  • 唯一参考m741
  • 产品系列Changing tables
  • 产品组Shower and changing tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-13
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料固体表面
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-21 00 00
  • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II 代码E20
  • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS

发售地区

欧洲
丹麦
冰岛
列支敦士登
卢森堡
圣马力诺
塞浦路斯
奥地利
安道尔
德国
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
摩纳哥
梵蒂冈
比利时
法国
波兰
爱尔兰
爱沙尼亚
瑞士
立陶宛
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
马耳他