发布您的产品
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    技术规格
    • 唯一参考swsp_n1
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)450
    • 宽度 (mm)350
    • 深度 (mm)220
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)7
    分类
    • BIMobject 类别消防产品 - 消防
    • IFC 分类块
    • UNSPSC 名称Hydrants
    • UNSPSC 代码40141726
    • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 说明Fire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Fire Hydrants
    • OmniClass 编号23-29 25 13 11
    • OmniClass 标题Dry Barrel Fire Hydrants

    发售地区

    北美 亚洲 大洋洲