发布您的产品
Nova C Recliner Convex 15

Nova C Recliner Convex 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
规格
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
技术规格
  • 唯一参考NRE3_15
  • 产品系列Nova C Series
  • 产品组Nova C Recliner
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-04-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1000
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)1350
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)39
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_29
  • Uniclass 2015 说明Fitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Benches
  • OmniClass 编号23-21 25 19 11 13
  • OmniClass 标题Benches
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

发售地区

欧洲 亚洲 北美
丹麦
不丹
加拿大
乌克兰
中国
美国
俄罗斯
乌兹别克斯坦
保加利亚
亚美尼亚
克罗地亚
印度
冰岛
印度尼西亚
列支敦士登
台湾
匈牙利
吉尔吉斯斯坦
北马其顿
哈萨克斯坦
卢森堡
土库曼斯坦
圣马力诺
圣诞岛
塞尔维亚
塔吉克斯坦
塞浦路斯
大韓
奥兰
孟加拉国
奥地利
尼泊尔
安道尔
巴基斯坦
希腊
文莱达鲁萨兰国
德国
斯里兰卡
意大利
新加坡
拉脱维亚
日本
挪威
朝鲜