发布您的产品
ALPES
ALPES
ALPES
ALPES
    Grespania

    ALPES

    Full body porcelain tile, slate style, three colors and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    技术规格
    • 唯一参考ALPES
    • 产品系列Tiles
    • 产品组Porcelain tiles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-07-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)11
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC 代码301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText