使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie here !

I agree
;

ATACAMA REVESTIMIENTO

唯一参考号: ATACAMA_REVESTIMIENTO
品牌: Grespania
产品系列: Tiles
产品组: Wall tiles
宽度 (毫米): 600
高度 (毫米): 200
深度 (毫米): 10
发布日期: 2015-07-16
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (4)
White body non-rectified tile, six matt colors available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


材料(主): Porcelain
材料(次):
设计于: Spain
制造于: Spain

BIMobject类别: 建筑材料 - 砖瓦
IFC分类: Covering
UNSPSC名称: Tiles and flagstones
UNSPSC代码: 301317
Uniclass 1.4 代码: L533
Uniclass 1.4 描述: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 代码: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 描述: Ceramic Slates
NBS Reference 代码: 80-72-12
NBS Reference 描述: Ceramic Slates

BIMobject®