我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

BILBAO

唯一参考号: BILBAO
品牌: Grespania
产品系列: Tiles
产品组: Porcelain tiles
宽度 (毫米): 900
高度 (毫米): 450
深度 (毫米): 11
发布日期: 2015-07-16
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (4)
Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


材料(主): Porcelain
材料(次):
设计于: Spain
制造于: Spain

BIMobject类别: Building Materials - Tiles
IFC分类: Covering
UNSPSC名称: Tiles and flagstones
UNSPSC代码: 301317
Uniclass 1.4 代码: L533
Uniclass 1.4 描述: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 代码: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 描述: Ceramic Slates
NBS Reference 代码: 80-72-12
NBS Reference 描述: Ceramic Slates

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商