发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
grohe/products/3b01b9ff-0caa-4cca-b54b-e491e95c8c26
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Eurocube Single-Lever Shower Mixer
在以下地区不可用: 美国
GROHE
关注
Eurocube Single-Lever Shower Mixer
Eurocube Single - lever shower mixer
下载
规格
规格
Eurocube Single-lever shower mixer set for final installation for 35 501 000 without concealed body GROHE StarLight® chrome finish escutcheon- and shaft-sealing metal escutcheon covered fixing
技术规格
技术规格
唯一参考
19898000
产品系列
Eurocube
产品组
Eurocube
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-06-30
版本号
3
链接
链接
产品网址
http://www.grohe.com/ee/12148/bathroom/bathroom-faucets/eurocube/product-details/?product=19898-G318&color=000&material=19898000
安装说明
http://www.grohe.com/ee/12148/bathroom/bathroom-faucets/eurocube/product-details/?product=19898-G318&color=000&material=19898000
技术说明
http://www.grohe.com/ee/12148/bathroom/bathroom-faucets/eurocube/product-details/?product=19898-G318&color=000&material=19898000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
Moen
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
IPS Corporation
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
4.4
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多