发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
grohe/products/2985bd08-c2bd-4bd1-a41e-d3bda1fd446d
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Allure Brilliant Single Lever Bidet Mixer
在以下地区不可用: 美国
GROHE
关注
Allure Brilliant Single Lever Bidet Mixer
Allure Brilliant Single Lever Bidet Mixer
下载
规格
规格
28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard GROHE FastFixation installation system adjustable mousseur 1 1/4" pop-up drain
技术规格
技术规格
唯一参考
24347000
产品系列
Allure Brillant
产品组
Allure Brillant
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-09-04
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.grohe.it/it_it/allure-brilliant-miscelatore-monocomando-br-per-bidet-24347000.html
安装说明
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2180/2184/2184955/original/2184955.pdf
技术说明
https://www.grohe.it/it_it/allure-brilliant-miscelatore-monocomando-br-per-bidet-24347000.html#
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
Moen
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
IPS Corporation
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
4.4
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多