发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
grohe/products/b66ba4bf-f981-42be-a68e-2cc3d3ab7240
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Allure Brilliant 2 Hole Basin Mixer Tap Size M
在以下地区不可用: 美国
GROHE
关注
Allure Brilliant 2 Hole Basin Mixer Tap Size M
Allure Brilliant 2 Hole Basin Mixer Tap Size M
下载
规格
规格
wall installation external part for built-in body art. 23 200 with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min mouth with integrated mousseur distance from center 110 mm 161mm projection
技术规格
技术规格
唯一参考
29402000
产品系列
Allure Brillant
产品组
Allure Brillant
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-09-04
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.grohe.it/it_it/allure-brilliant-miscelatore-per-lavabo-a-2-fori-br-taglia-m-29402000.html
安装说明
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2180/2184/2184955/original/2184955.pdf
技术说明
https://www.grohe.it/it_it/allure-brilliant-miscelatore-per-lavabo-a-2-fori-br-taglia-m-29402000.html#
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
Moen
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
IPS Corporation
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
4.4
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多