发布您的产品
CRI 1S North America
Grundfos

CRI 1S North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
规格
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技术规格
  • 唯一参考UCRI1S
  • 产品系列Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 产品组Inline multi stage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别管道 - 泵
  • IFC 分类管流
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 说明Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 代码43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 标题Vertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 编号23-27 17 13
  • OmniClass 标题Centrifugal Pumps

发售地区

北美
加拿大
美国

类似产品

4.1 星(最高 5 星) 4.1 (13)
4.5 星(最高 5 星) 4.5 (8)
3.5 星(最高 5 星) 3.5 (32)
4.6 星(最高 5 星) 4.6 (9)