发布您的产品
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
规格
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技术规格
  • 唯一参考UCRI3
  • 产品系列Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 产品组Inline multi stage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别管道 - 泵
  • IFC 分类管流
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 说明Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 代码43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 标题Vertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 编号23-27 17 13
  • OmniClass 标题Centrifugal Pumps

发售地区

北美
加拿大
美国

类似产品

4.1 星(最高 5 星) 4.1 (13)
4.5 星(最高 5 星) 4.5 (8)
3.5 星(最高 5 星) 3.5 (32)
4.6 星(最高 5 星) 4.6 (9)