发布您的产品
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 星(最高 5 星)2.4(11 评价)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

规格
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
技术规格
  • 唯一参考open-perkins-generator-10kva
  • 产品系列Smart (10 - 30kVA)
  • 产品组合> 10 kVA
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1110
  • 宽度 (mm)850
  • 深度 (mm)1250
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)319
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Power Generation & Light
  • IFC 分类发电机
  • ETIM 代码EC002823
  • ETIM 名称Power generator
  • UNSPSC 名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 代码26
  • OmniClass 编号23-35 11 00
  • OmniClass 标题Electrical Generators

发售地区

南美洲 欧洲
巴西
葡萄牙