发布您的产品
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
规格
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
技术规格
  • 唯一参考4G95R001
  • 产品系列Care
  • 产品组合WC
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)405
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)595
相关
  • 主材料瓷
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区匈牙利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类装饰元素
  • ETIM 代码EC011318
  • ETIM 名称Toilet combination
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

欧洲
丹麦
冰岛
奥兰
拉脱维亚
挪威
爱沙尼亚
瑞典
立陶宛
芬兰