发布您的产品
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
规格
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
技术规格
  • 唯一参考GB113510
  • 产品系列Nordic³
  • 产品组Toilet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-08-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)865
  • 宽度 (mm)355
  • 深度 (mm)660
相关
  • 主材料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • ETIM 代码EC011318
  • ETIM 名称Toilet combination
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets