发布您的产品
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300

    Toilet Estetic 8300

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    规格
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Ceramicplus: quick & eco-friendly cleaning
    技术规格
    • 唯一参考GB118300
    • 产品系列Estetic
    • 产品组合Toilet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-08-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)855
    • 宽度 (mm)370
    • 深度 (mm)680
    相关
    • 主材料瓷
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区匈牙利
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    冰岛
    奥兰
    拉脱维亚
    挪威
    爱沙尼亚
    瑞典
    立陶宛
    芬兰