发布您的产品
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
    Freestanding bathtub in modern design for two people with double head ends.
    规格
    • •Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
    技术规格
    • 唯一参考GB206316
    • 产品系列Bathtub
    • 产品组合Free standing Bathtub
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-08-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1580
    • 宽度 (mm)680
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    冰岛
    奥兰
    拉脱维亚
    挪威
    爱沙尼亚
    瑞典
    立陶宛
    芬兰