发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
在以下地区不可用: 美国
Gustavsberg
关注
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
下载
规格
规格
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
技术规格
技术规格
唯一参考
GB2082940
产品系列
Built in bath
产品组合
Built in bath
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-12-21
版本号
1
高度 (mm)
1400
宽度 (mm)
700
深度 (mm)
420
链接
链接
产品网址
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
安装说明
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
ETIM 代码
EC011609
ETIM 名称
Bath
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Bath Furnishings
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
丹麦
冰岛
奥兰
拉脱维亚
挪威
爱沙尼亚
瑞典
立陶宛
芬兰
类似产品
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
下载
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
下载
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
下载
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
下载