发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
gustavsberg/products/6ac533c4-b148-42a0-8206-1aba2ac341c4
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
在以下地区不可用: 美国
Gustavsberg
关注
已存档
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Standard bathtub for built-in installation.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
•Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
技术规格
技术规格
唯一参考
GB2083400
产品系列
Built in bath
产品组
Built in bath
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-20
版本号
1
高度 (mm)
1400
宽度 (mm)
700
深度 (mm)
560
链接
链接
产品网址
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083400100/3400-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
安装说明
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
产品认证
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
家具
ETIM 代码
EC011609
ETIM 名称
Bath
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Bath Furnishings
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
类似产品
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
122
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.8
(
24
)
下载
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
9
)
下载
DURAVIT AG
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
4.0
(
5
)
下载
DURAVIT AG
DE4967 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.8
(
9
)
下载
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)