发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Bathtub with full panel - 1050 x 650
在以下地区不可用: 美国
Gustavsberg
关注
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
下载
规格
规格
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
技术规格
技术规格
唯一参考
GB2110517410
产品系列
Hip bath
产品组合
Hip bath
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-06-14
版本号
1
高度 (mm)
1050
宽度 (mm)
650
深度 (mm)
420
链接
链接
产品网址
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
安装说明
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
产品认证
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
相关
相关
主材料
钢
次要材料
铝
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
ETIM 代码
EC011609
ETIM 名称
Bath
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
丹麦
冰岛
奥兰
拉脱维亚
挪威
爱沙尼亚
瑞典
立陶宛
芬兰
类似产品
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
下载
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
下载
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
下载
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
下载
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
下载
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
下载