发布您的产品
Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    A classic single lever shower mixer in combination with a functional shower set.
    技术规格
    • 唯一参考GB41202087
    • 产品系列New Nautic
    • 产品组合Shower mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-11-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)90
    • 宽度 (mm)192
    • 深度 (mm)142
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • ETIM 代码EC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    冰岛
    奥兰
    拉脱维亚
    挪威
    爱沙尼亚
    瑞典
    立陶宛
    芬兰