发布您的产品
Shower Wall Black 140 cm
Shower Wall Black 140 cm
Shower Wall Black 140 cm
Shower Wall Black 140 cm

    Shower Wall Black 140 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    技术规格
    • 唯一参考GB51SRWL14HBL
    • 产品系列Square
    • 产品组合Shower wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2000
    • 宽度 (mm)1400
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料铝
    • 制造国家/地区捷克共和国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • ETIM 代码EC010962
    • ETIM 名称Shower door
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    冰岛
    奥兰
    拉脱维亚
    挪威
    爱沙尼亚
    瑞典
    立陶宛
    芬兰