发布您的产品
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
规格
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
技术规格
  • 唯一参考TrioWCfixXT
  • 产品系列Triomont
  • 产品组Fixture
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-08-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)830
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)140
相关
  • 主材料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EC010145
  • ETIM 名称Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir