发布您的产品
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    规格
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    技术规格
    • 唯一参考HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • 产品系列Wooden Swing Door
    • 产品组Hardware for Wooden Swing Door
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)98
    • 宽度 (mm)48
    • 深度 (mm)448.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    分类
    • BIMobject 类别门 - Hardware
    • OmniClass 编号23-17 11 11
    • OmniClass 标题Door Components 

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    大韓
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    香港
    马尔代夫
    马来西亚