发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/628dae1e-fd58-4aed-ac94-3fea5d5b9a2b
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Starke Series - Pull-out Basket For Hinged Door or Front Panel 495.35.15X
供应地区: 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Starke Series - Pull-out Basket For Hinged Door or Front Panel 495.35.15X
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
hafele-starke-series-pull-out-basket-for-hinged-door-or-front-panel-4953515x
产品系列
Kitchen
产品组合
Cabinets Pull-Out
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-10-06
版本号
1
高度 (mm)
74
宽度 (mm)
230
深度 (mm)
439
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
Tempered glass
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
下载