发布您的产品
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-Monolith-EWT 9275

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-Monolith-EWT 9275

4.2 星(最高 5 星)4.2(6 评价)
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-Monolith-EWT 9275
规格
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/15_HTH_2019_APAC_Monolith_Brochure_low_res.pdf
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Appliances_Refrigerator_LIEBHERR-Monolith-EWT_9275
  • 产品系列Kitchen
  • 产品组Refrigerator
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2119
  • 宽度 (mm)602
  • 深度 (mm)610
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)158
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器

发售地区

亚洲