发布您的产品
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-Smart Mate _495.06.523
规格
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Intensive (117 min) - Eco (225 min) - Glass (130 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Self cleaning (100 min) • Wash options: 2 Programs - Extra drying - Half load • 2 Spray levels • Number of racks: 2 • Energy efficiency class: A++
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-SmartMate
  • 产品系列Dishwasher
  • 产品组Freestanding
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)845
  • 宽度 (mm)598
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料不锈钢
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 25
  • OmniClass 标题Residential Dishwashers