发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/793f19c3-efa7-448f-a513-f50893f0e028
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Gas Hob Elio Plus
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Gas Hob Elio Plus
HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus _495.06.163
下载
规格
规格
• 2 Burners: Left and right 5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Cast iron pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus
产品系列
Hob
产品组
Gas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-27
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
760
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
https://app.hafele.co.th/products/495.06.163?view=
相关
相关
主材料
不锈钢
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
OmniClass 编号
23-21 23 23
OmniClass 标题
Residential Food Cooking Equipment
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.4
(
7
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Coffee Machine 495.19.605
下载
HAFELE เฮเฟเล่
KitchenJustRight