发布您的产品
HAFELE Island Hood Viento Plus

HAFELE Island Hood Viento Plus

5.0 星(最高 5 星)5.0(8 评价)
HAFELE_Island-Hood_Viento-Plus _495.38.368
规格
  • • Front panel: Black • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 4x1.5 W • Baffle filter 3 pcs. • Charcoal filter 2 pc. • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Island-Hood_Viento-Plus
  • 产品系列Hood
  • 产品组Island
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)60
  • 宽度 (mm)895
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料不锈钢
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 23
  • OmniClass 标题Residential Food Cooking Equipment