发布您的产品
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 星(最高 5 星)4.6(7 评价)
    规格
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    技术规格
    • 唯一参考HAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • 产品系列Kitchen
    • 产品组Hood
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-12-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)130
    • 深度 (mm)503
    相关
    • 主材料不锈钢
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
    • OmniClass 编号23-21 23 43
    • OmniClass 标题Residential Cooking Ventilation Equipment

    发售地区

    亚洲