发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/704a7c71-0626-4f07-9674-6a9f16917706
主页
类别
电气
出口和插座
HAFELE Powerdocks Cable Oulets Dia88mm
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Powerdocks Cable Oulets Dia88mm
With USB connections
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Powerdocks-Cable-Oulets_Dia88mm
产品系列
Workplace Organisation
产品组
Powerdocks-Cable-Oulets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-01-16
版本号
1
高度 (mm)
22
宽度 (mm)
88
链接
链接
产品网址
https://www.hafelethailand.com/
相关
相关
主材料
塑料
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 出口和插座
OmniClass 编号
23-35 31 00
OmniClass 标题
Electrical Power Distribution Devices
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Powerdocks Modular with Designer Cover
下载
HAFELE เฮเฟเล่
ChilProof
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Powerdocks Cable Oulets Rotating
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Zinc Alloy Square
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Plastic Square80x80 or 100x100mm
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Cable Outlets Plastic RoundØ70 or 90mm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多