发布您的产品
HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243

HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243

HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Single_lever_shower_tap_NECKAR_589-25-243
  • 产品系列Hafele x BIMobject TH
  • 产品组Sanitary - Small Bathroom
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120.5
  • 宽度 (mm)75
  • 深度 (mm)110
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
  • 净重 (Kg)0.45
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器

发售地区

亚洲