发布您的产品
HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-Complete Collection _495.38.335
规格
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-CompleteCollection
  • 产品系列Hood
  • 产品组Telescopic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)176
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)430
相关
  • 主材料不锈钢
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 23
  • OmniClass 标题Residential Food Cooking Equipment