发布您的产品
Kitchen Sinks Hafele Workstation Sink AQUA Aquadominion

Kitchen Sinks Hafele Workstation Sink AQUA Aquadominion

- Sound pads installed at bottom and sides of sink - Under sink coating to prevent moisture and corrosion
技术规格
  • 唯一参考Kitchen_Sinks_Hafelel_WorkstationSinkAQUAAquadominion
  • 产品系列Sink
  • 产品组Top Mount
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)230
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)510
相关
  • 主材料Stainless steel 304
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水槽
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

亚洲