发布您的产品
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

- Handleless doors with soft closing system - Supplied with fixing material and water trap
技术规格
  • 唯一参考Sanitary_Washtops_Hafele_BathroomCabinet-WallHung_495-60-871
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Wash-Basin Cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)505
  • 深度 (mm)605
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料木头
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手台
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

亚洲