发布您的产品
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
技术规格
  • 唯一参考boutankers-8_8-P
  • 产品系列boutankers
  • 产品组boutankers-P
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)36
  • 宽度 (mm)16
  • 深度 (mm)16
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)0.08
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 加固
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 说明Reinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 代码03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Reinforcement Bars
  • OmniClass 编号23-13 31 21 11 21
  • OmniClass 标题Reinforcement Accessories