发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
主页
类别
建筑
Anchors & Fixings
Hakron Bodywork ring
在以下地区不可用: 美国
Hakron Nederland B.V.
关注
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
carrosserieringen
产品系列
Body Rings
产品组合
Body Rings
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-10
版本号
1
高度 (mm)
3
宽度 (mm)
1
深度 (mm)
1
链接
链接
产品网址
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
相关
相关
主材料
钢
净重 (Kg)
0.02
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - Anchors & Fixings
IFC 分类
对象
Uniclass 2015 代码
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 说明
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 代码
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Reinforcement Bars
OmniClass 编号
23-13 31 21 11 21
OmniClass 标题
Reinforcement Accessories
发售地区
欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰
类似产品
fischer
fischer threaded rod FIS A
下载
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
下载
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
下载
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
下载
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
下载
fischer
fischer anchor FH II
下载