发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hakron/products/c3620379-ca48-4b26-8f5d-927cfa7affa0
主页
类别
建筑材料
加固
Hakron Screw sleeve Demax 160
在以下地区不可用: 美国
Hakron Nederland B.V.
关注
Hakron Screw sleeve Demax 160
The Demax transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
demax-160
产品系列
Demax
产品组合
demax-160
类型
集合(多个对象)
发布日期
2017-05-10
版本号
1
高度 (mm)
50
宽度 (mm)
10
深度 (mm)
10
链接
链接
产品网址
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/schroefhulzen/7810112070-schroefhuls-demax-160-m12-x-70-mm-ev
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
荷兰
制造国家/地区
荷兰
净重 (Kg)
0.02
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 加固
发售地区
欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰
类似产品
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 200
下载
nVent
LENTON Mechanical Anchors
下载
nVent
LENTON Parallel Bolt Couplers
下载
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
下载
nVent
LENTON Position Couplers
下载
nVent
LENTON Ultimate Terminators
下载