发布您的产品
Hakron DSD shear dowel

Hakron DSD shear dowel

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
技术规格
  • 唯一参考deuvel_dsd
  • 产品系列Shear dowels
  • 产品组DSD
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2017-04-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)100
  • 宽度 (mm)313
  • 深度 (mm)75
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 加固

发售地区

欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰