发布您的产品
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
    技术规格
    • 唯一参考dfi_element_vloer
    • 产品系列DFI
    • 产品组合DFI
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2017-04-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)240
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)2250
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    • 净重 (Kg)16.36
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 加固
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_96_71
    • Uniclass 2015 说明Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 代码03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Reinforcement Bars
    • OmniClass 编号23-13 31 21 11 21
    • OmniClass 标题Reinforcement Accessories

    发售地区

    欧洲
    卢森堡
    德国
    比利时
    英国
    荷兰