发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hakron/products/292e729e-9d56-48b0-b5df-8e4281a5d68c
主页
类别
建筑材料
加固
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
在以下地区不可用: 美国
Hakron Nederland B.V.
关注
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
elementverankering
产品系列
Element Anchoring
产品组合
element anchor
类型
集合(多个对象)
发布日期
2017-05-10
版本号
1
高度 (mm)
40
宽度 (mm)
14
深度 (mm)
40
链接
链接
产品网址
https://www.hakron.nl/producten/gevelsluitingsmaterialen/verankering/5095021010-elementverankering-22-x-240---60x8---slobgat-65x13---tv
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
荷兰
制造国家/地区
荷兰
净重 (Kg)
0.9
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 加固
发售地区
欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰
类似产品
nVent
LENTON Weldable Couplers
下载
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
下载
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
下载
nVent
LENTON Position Couplers
下载
nVent
LENTON Mechanical Anchors
下载
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
下载