发布您的产品
Hakron Konnektie-anker SA-GSE

Hakron Konnektie-anker SA-GSE

The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
技术规格
  • 唯一参考schroefkoppelingen_SA-GSE
  • 产品系列Screw Konnektie Anchor
  • 产品组PSE
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1
  • 宽度 (mm)1
  • 深度 (mm)33
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)0.75
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 加固

发售地区

欧洲