发布您的产品
Hakron Konnektie-anker SA_bent
Hakron Konnektie-anker SA_bent

    Hakron Konnektie-anker SA_bent

    The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
    技术规格
    • 唯一参考schroefkoppelingen_sa_gebogen
    • 产品系列Hakron schroefkoppelingen
    • 产品组合SA ankers gebogen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1
    • 宽度 (mm)1
    • 深度 (mm)33
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    • 净重 (Kg)0.75
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 加固

    发售地区

    欧洲
    卢森堡
    德国
    比利时
    英国
    荷兰