发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
主页
类别
建筑材料
加固
Hakron Tap bolt 8.8
在以下地区不可用: 美国
Hakron Nederland B.V.
关注
Hakron Tap bolt 8.8
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
tapbout_8_8
产品系列
Studs
产品组合
8.8
类型
集合(多个对象)
发布日期
2017-05-10
版本号
1
高度 (mm)
1
宽度 (mm)
1
深度 (mm)
1
链接
链接
产品网址
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
荷兰
制造国家/地区
荷兰
净重 (Kg)
0.08
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 加固
发售地区
欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰
类似产品
nVent
LENTON Weldable Couplers
下载
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
下载
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
下载
nVent
LENTON Position Couplers
下载
nVent
LENTON Mechanical Anchors
下载
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
下载